Pilotage VACC-P2-0.12-K4-5-EX4A
8204401
Code EAN (GTIN) 4052568772574
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique
Borne à ressort - Boîte à bornes, presse-étoupe M20x1,5
Mode de fixation
CNOMO
Caractéristiques de bobine
6 – 16 V DC : 0,012 – 0,1 W
Degré de protection
IP65 - Selon IEC 60529