Venturi OVEH-10-H-Q6-G18-UA-C-PNLK-R12-HRC

8205189

Code EAN (GTIN) 4052568825065

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.95 mm
Vide max.
92 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
18 l/min