Venturi OVEH-10-L-Q6-G18-UA-C-PNLK-R12-HRC
8205193
Code EAN (GTIN) 4052568825300
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
0.95 mm
Vide max.
85 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
30 l/min