Vérin quart de tour DFPD-9500-SY-Y-90-RD-F1625

8211835

Code EAN (GTIN) 4052568769727

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G3/4
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
7988.6 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F1625
Connecteur d'arbre
T55