Vérin quart de tour DFPD-4500-SY-Y-90-RD-F1625
8211837
Code EAN (GTIN) 4052568769741
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/2
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
4780 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F1625
Connecteur d'arbre
T55