Vérin de guidage DGRC-GF-32-20-PA

8218212

Code EAN (GTIN) 4052568771119

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Ø du piston
32 mm
Force théorique à 6 bar, avance
482 N
Course
20 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Détection de position
Pour capteurs de proximité