Bobine VACF-B-B1-1
8220305
Code EAN (GTIN) 4052568790004
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fixation
avec écrou moleté
Caractéristiques de bobine
24 V CC : 3,3 W
Degré de protection
IP65
Limitation de température ambiante et de température de fluide
en cas de montage en batterie