Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LE-T-G18-Q8-F1A

8223996

Code EAN (GTIN) 4052568771751

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction de limiteur de débit unidirectionnel à l’échappement
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
170 l/min
Cote sur plats
13 mm
Raccord pneumatique 1
QS-8
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou