Limiteur de débit unidirectionnel VFOE-LS-T-G18-Q8-F1A

8224005

Code EAN (GTIN) 4052568771836

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Fonction d'étranglement unidirectionnel pour l'alimentation
Débit nominal normal dans le sens de l'étranglement
170 l/min
Cote sur plats
13 mm
Raccord pneumatique 1
QS-8
Elément de réglage
Bouton de réglage avec verrou