Filtre MS6-LF-AGF-C-R-M
8232879
Code EAN (GTIN) 4052568782429
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
G1
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
3200 l/min
Température ambiante
-10 °C - 60 °C
Pression de service
0 bar - 20 bar
Finesse de filtration
5 µm