Accumulateur ARVA-5-P1
8240345
Code EAN (GTIN) 4052568793647
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Volume
5 l
Matériau d'accumulateur
Acier thermolaqué
Température du fluide
0 °C - 100 °C
Fluide de service
Air
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)
selon la directive européenne sur les dispositifs sous pression