Vérin oscillant DFPD-E-33-RP-90-RS30-F05

8249751

Code EAN (GTIN) 4052568811662

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
11.7 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F05
Connecteur d'arbre
T14