Vérin oscillant DFPD-E-N-33-RP-90-RS60-F05
8254909
Code EAN (GTIN) 4052568811877
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
1/8 NPT
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
23.5 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F05
Connecteur d'arbre
T14