Tuyau avec âme métallique PM-6
9087
Code EAN (GTIN) 4052568020361
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Ø extérieur
8 mm
Ø intérieur
5.2 mm
Matériau du tuyau
Alliage d'aluminium corroyé - Terre de protection
Pression de service en fonction de la température
-0.95 bar - 30 bar
Température ambiante
-29 °C - 65 °C