Union cannelée en Y Y-PK-4

9586

Code EAN (GTIN) 4052568020804

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique 1
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Diamètre nominal
3.4 mm