- Préréglage du temps de mouvement
Mise en service facile et rapide, stabilité du fonctionnement : il ne vous reste qu'à programmer la durée du déplacement pour l'entrée et la sortie. Le temps de déplacement est appris par l'ajustement de la fonction d'étranglement à l'échappement, puis conservé. En cas d'influences telles qu'un frottement élevé par l'usure, le système ajuste automatiquement les valeurs.
- - Condition Monitoring Library for Compact Handling System YXMx
One piece of software for maintenance requirements, energy consumption and monitoring of the production process! The additional condition monitoring software package monitors the operating parameters and current values of the compact handling system YXMx.
- - Positioning Basic Library
La bibliothèque Festo Positioning Basic Library offre des fonctions de base pour la mise en service et le positionnement des systèmes de manipulation Festo.
- - Positioning
Position freely over the entire working stroke and control the cylinder movement using limit values for the speed, acceleration and jerk parameters. Gentle positioning is possible by specifying the limit values. For selected series up to strokes of 300 mm.
-