Module rotatif ERMB
Rotation dynamique et flexible : c'est ce que permet ce module de rotation électrique ERMB au montage flexible. Ce module peut être utilisé comme axe de rotation pour tous les angles de rotation >360° ou de façon « autonome », comme petite table rotative commandée par CN.
- Module électromécanique de rotation à courroie crantée
- Construction compacte
- Interfaces de montage universelles
- Paliers robustes de l'arbre de sortie
- Angle de rotation illimité et flexible
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes