Filtre à charbon actif MS4-LFX
Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
- Dimension modulaire 40 m
- Suppression des particules d’huile présentes dans l'air comprimé sous forme gazeuse via des charbons actifs
- Classe de pureté de l'air à la sortie [1:4:1] selon ISO 8573-1
- Suppression des substances odorantes et gustatives
- Teneur en huile résiduelle = 0,003 mg/m³