Vanne à boisseau spherique VAPB
La série de vannes à boisseau spherique VAPB offre des solutions de qualité supérieure parfaitement adaptées à une utilisation industrielle. Disponibles en laiton (-MS) ou en acier inoxydable (-CR) pour une plus grande résistance à la corrosion.
- Vanne à boisseau spherique 2 voies, automatisable
- Version laiton
- Arbre insensible au soufflage
- Activation manuelle possible, via levier
- Filetage de raccordement selon DIN 2999 ou DIN ISO 228-1
- Bride de montage selon ISO 5211