Vanne à boisseau spherique VZBE
A 2 voies, manuel à 2 voies ou à 3 voies : la vanne à boisseau spherique en acier inoxydable VZBE commande différents fluides, aussi bien dans l'automatisation de process que dans l'automatisation d'usines.
- 2 voies manuel, avec levier à main verrouillable
- 2 et 3 voies, avec flasque de tête ISO 5211, en option avec levier à main verrouillable
- Version en acier inoxydable
- Filetage de tube selon ASME B1.20.1 ou extrémité à souder selon ASME B16.11
- En option avec levier à main prémonté