Vanne papillon KVZA
Rapide, simple et sûr : configurez individuellement les dimensions de vos vannes papillon et commandez-les dès maintenant à l'aide du configurateur, sans délai. Vous recevrez les fiches techniques correspondant à votre configuration, ainsi que les données et modèles de CAO.
- Pour de nombreuses utilisations dans différents secteurs industriels
- Actionné manuellement par un levier à main
- Actionné automatiquement par un actionneur quart de tour
- Réglé par un actionneur quart de tour et un régulateur de position
- Forme du corps du robinet à papillon wafer ou lug
- Diamètre nominal DN25 ... DN200
- Norme de raccordement DIN EN 1092-1 ou ANSI CLASS 150