Vérin cylindrique configurable DSNU-KP

Vérin cylindrique fin avec amortissement fixe, réglable ou autoajusté. Les modèles de base et les variantes sont conformes à la norme ISO 6432.
  • Blocage de la tige de piston dans n'importe quelle position
  • Blocage prolongé de la tige du piston, même en cas de fluctuation de charge, de variations de la pression de service ou de chute de pression
  • Pour détection de position