Câble de liaison KMPYE
- Pour bobines avec filetage M8x1 ou M12x1 codage A selon la norme EN 61076-2-101
- Pour la connexion des distributeurs proportionnels MPYE avec le régulateur de fin de course SPC11
- Longueur de câble 0,3 ... 5 m
- Avec câble PVC ou PUR
- Température ambiante -25 ... +80 °C