Tête de dosage VTOE

Doser des très petites quantités sans contact : la tête de dosage haute précision VTOE est une solution modulaire complète comprenant une plaque de distribution, des doseurs et des tuyères. Les distributeurs sont dotés d'une membrane d'isolation des fluides pour empêcher la contamination transversale et assurer un rinçage optimal.
  • Fonction de base : doser
  • Solution de dosage prête au montage pour économies de temps et d'argent
  • Dimension modulaire compact 9 mm
  • Adaptée aux liquides sensibles et agressifs
  • Idéal pour le dosage sans contact de liquides
  • Grande précision de dosage jusqu'au microlitre
  • Facilité de rinçage par de petits volumes internes
  • Tête de dosage 1 canal ou 8 canaux
  • Coefficient de variation (CV) type : < 1 % pour 10 à 1000 μl