Filtre-manodétendeur PCRP
Qu'il s'agisse d'une atmosphère corrosive ou de températures extrêmes : Le filtre-détendeur PCRP en acier inoxydable, de conception robuste, garantit des performances optimales et une sécurité de processus maximale dans les environnements les plus difficiles.
- Boîtier robuste adapté aux exigences spéciales de l'automatisation des processus
- Convient pour une utilisation à l'extérieur et à des basses températures (jusqu'à –60 °C)
- Résistant au rayonnement UV et aux environnements corrosifs
- Deux raccordements de manomètre pour un montage variable
- Avec purgeur de condensats manuel, pivotant
- Taille 44, 64
- Fonctionnement durable grâce à l'abaissement du niveau de pression