Filtres fins MS9-LFM-B
Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
- Dimension modulaire 90 mm
- Filtres hautes performances pour un air comprimé d'une grande pureté
- Extraction des aérosols d'huile de l'air comprimé
- En option avec indication de la pression différentielle pour l'affichage du colmatage du filtre
- En option avec indication électronique de l'encrassement du filtre