Raccord NPCK

Le raccord en acier inoxydable, avec une résistance maximale à la corrosion CRC4, est idéal pour les zones nécessitant un nettoyage intensif, à des températures allant jusqu'à 120 °C, et une plage de pression allant jusqu'à 12 bars. Le NPCK répond à toutes les exigences en matière de clean design.
  • Version en acier inoxydable
  • Aptitude au contact alimentaire, voir www.festo.com/certificates/NPCK
  • Répond à toutes les exigences Clean Design
  • Fluides de service air comprimé, vide, eau. Eau selon déclaration du fabricant, voir www.festo.com/certificates/NPCK
  • Forme droite