Muscle fluidique DMSP

Tension, vibration, ressort pneumatique : Le muscle fluidique est un actionneur de traction hermétique en polymère fonctionnant en contraction.
  • A simple effet en traction
  • Force initiale 10 fois supérieure à celle d'un vérin pneumatique comparable
  • Mouvement sans friction : pas d'effet de broutage
  • Construction hermétiquement étanche qui protège de la poussière, de la saleté et des liquides
  • Excellent rapport force/poids