Vérin linéaire avec système de mesure de déplacement DDLI

Axe de positionnement pneumatique avec système de mesure de déplacement avec mesures sans contact pour le montage des guidages du client.
  • Basé sur l'actionneur linéaire DGC-K
  • Sans guidage
  • Avec système de mesure du déplacement sans contact
  • Equipé du contrôleur d’axe CPX-CMAX adapté au positionnement
  • Avec régulateur de fin de course CPX-CMPX ou SPC11 pour réguler les fins de course
  • Mesure absolue
  • Utilisation comme vérin de mesure
  • Degré de protection IP67
  • Pour le montage sur le guidage propre au client
  • Raccords frontaux d'alimentation