Electrodistributeur avec membrane de séparation VYKB
Avec une largeur de seulement 10 / 12 mm (ouverture 1,6 / 2,0 mm), le VYKB régule avec une grande précision de très petits volumes de liquide (µl, ml) dans des applications de dosage et de débit. Grâce à une membrane de séparation en polymères haute performance, le système convient également pour des fluides agressifs.
- Largeur compacte de 10 mm ainsi que de 12 mm pour les grands diamètres nominaux (1,6 mm et 2,0 mm)
- Pour le dosage, l'aspiration et les applications en débit continu
- Facilité de nettoyage par séparation des fluides
- Matériaux de haute qualité, qui sont de ce fait également adaptés aux fluides agressifs
- Conception conforme à ISO 13485
- Fonctionnement durable grâce à une commande efficace et une coupure active d'air