Pince à serrage parallèle HGPT
Pince à rainure en T robuste pour les tâches exigeantes. Préhension possible par l'extérieur et par l'intérieur.
- Puissance et robustesse
- Avec guidage par rainures en T
- Guidage des mors protégé de la poussière par air d'arrêt
- Variante à grande force disponible
- Peut être utilisée comme pince à simple ou à double effet
- Variante à simple effet ou avec système de sécurité de serrage normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC)
- Prise extérieure ou intérieure