Pince à serrage angulaire DHWC
La pince à serrage angulaire économique avec une grande répétabilité et un couple de torsion élevé est particulièrement adaptée à la manipulation de petites pièces et séduit par son faible poids à vide, son design compact et sa longue durée de vie.
- Couple admissible élevé grâce aux supports latéraux des mors de pince
- Répétabilité maximum
- Peut être utilisé avec pince à simple ou double effet
- Variante à simple effet avec système de sécurité de serrage normalement ouvert (NO)
- Prise extérieure ou intérieure
- Nombreuses possibilités d’adaptation aux actionneurs
- Fabrication durable grâce à la réduction de l'utilisation des matériaux