Vérin normalisé DSBF

Vérin normalisé aux dimensions conformes à la norme ISO 15552. Conformité FDA du matériau des joints d'étanchéité et graissage NSF-H1 inclus dans la version de base. Disponible en option avec un système d'amortissement de fin de course autoajusté PPS et joint racleur.
  • ISO 15552
  • Protection anticorrosion renforcée
  • Design simple à nettoyer
  • Agrément FDA pour la lubrification et les joints de la version standard
  • Longue durée de vie grâce au joint pour fonctionnement à sec, disponible en option
  • Amortissement pneumatique auto-ajusté de fin de course s'adaptant au mieux au changement de charge et de vitesse
  • Pour détection de position
  • Durable grâce à un cycle de vie prolongé par une réparabilité simplifiée