Venturi, pneumatique VN

  • Utilisation directe dans la zone de travail
  • Disponible en modèle rectiligne (Inline : raccordement du vide en ligne par rapport au raccordement à l'air comprimé) ou en forme de T (Standard : raccordement du vide à 90° par rapport au raccordement à l'air comprimé)
  • Compacité et coûts réduits
  • Fonctionnement sans entretien et niveau sonore réduit grâce à un silencieux ouvert intégré
  • Variantes recommandées pour les installations de production pour la fabrication de batteries lithium–ion