Terminal de distributeurs VTEP
Hautes précision et dynamique pour une régulation de la pression compacte, et multi-canaux, pour de faibles débits. Idéal pour de nombreux secteurs comme l'électronique et les semiconducteurs, les sciences de la vie, le textile, la fabrication de batteries et bien d'autres encore.
- Terminal de distributeurs proportionnels avec technologie piézoélectrique
- Très compact : 10 canaux sur une largeur de moins de 120 mm
- Régulation hautement dynamique et précise de la pression et du vide
- Très flexible : paramètres de régulation personnalisables
- Interface de communication numérique EtherCAT®
- Consommation d’énergie très réduite
- Pas d'usure, pas de dégradation, pas d'émissions
- Fonctionnement silencieux
- Un fonctionnement durable grâce à une commande efficace