Câble de liaison KVI

  • Pour connexion de bus de terrain avec filetage M9x0,5
  • Câble de liaison entre le terminal de distributeurs et la commande
  • Câble de liaison entre le terminal de distributeurs et les modules d'entrée/sortie
  • Câble de liaison entre la commande et les modules d'entrée/sortie
  • Monté des deux côtés
  • Compatible chaînes porte-câbles
  • Longueur de câble 0,25 ... 8 m
  • Avec câble PUR
  • Température ambiante -20 ... +80 °C