Séparateur d'eau MS6-LWS
Toutes les fonctions du conditionnement de l'air comprimé : régulateurs de pression, distributeurs de mise en circuit, filtres-manodétendeurs, distributeurs de mise en pression progressive avec fonction de sécurité, filtres, capteurs de pression et de débit, sécheurs, séparateurs d’eau, capteurs, lubrificateurs et répartiteurs. La solution adaptée pour chaque tâche. Dans les tailles 4, 6, 9 et 12.
- Dimension modulaire 62 mm
- Séparation de condensats efficace et sans entretien
- Séparation toujours élevée (99 %) du condensat jusqu'au débit maximal
- En option avec purgeur de condensats entièrement automatique ou entièrement automatique à pilotage électrique