Magneetspoel MSN1W-230AC-OD

123062

GTIN: 4052568023539

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Elektrische aansluiting
3-polig - Vorm A - conform DIN EN 175301-803
Bevestigingstype
Geklemd - Met bevestigingsklem - Met toebehoren
Spoeleigenschappen
230 V AC: 50 Hz, aantrekvermogen 7,5 VA, houdvermogen 5,0 VA - 230 V AC: 60 Hz, inschakelvermogen 5,0 VA, houdvermogen 3,7 VA
Beschermingsklasse
IP65