Parallelgrijper DHPS-6-A
1254039
GTIN: 4052568229139
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Grijpkracht per grijpklauw bij 6 bar sluiten
13.5 N
Slag per grijpklauw
2 mm
Positiedetectie
voor Hall-sensor
Grijpkrachtzekering
zonder