L-steekkoppeling NPQP-L-Q6-E-FD-P10
133106
GTIN: 4052568029869
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-20 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
5 mm