Smoorgeluiddemper VFFK-C-K-M5-P

133140

GTIN: 4052568030209

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoor-geluidsdrukfunctie
Normaal debiet 6->0 bar
0 l/min - 80 l/min
Pneumatische aansluiting 1
M5
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Instelelement
Kartelschroef