Magneetventiel VZWD-L-M22C-M-G14-40-V-3AP4-8
1492001
GTIN: 4052568107352
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
direct gestuurd zittingsventiel
Debiet Kv
0.3 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch