Magneetventiel VZWF-B-L-M22C-G14-135-V-2AP4-10-R1
1492246
GTIN: 4052568236465
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Constructieve opbouw
Membraanventiel - gedwongen gestuurd
Debiet Kv
1.8 m³/h
Aansluiting armatuur
G1/4
Bedieningswijze
Elektrisch