Kogelklepafsluiter HE-3-1/8-QS-6

153479

GTIN: 4052568034955

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
3/2 bistabiel
Pneumatische aansluiting 1
R1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
279.9 l/min
Bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Bedieningswijze
manueel