Filter LF-3/4-D-MAXI
159614
GTIN: 4052568006327
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5000 l/min
Bedrijfsdruk
0 bar - 16 bar
Filterfijnheid
40 µm