Steekschroefkoppeling QS-V0-1/4-6

160502

GTIN: 4052568035518

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
Uitwendige schroefdraad R1/4
Pneumatische aansluiting 2
voor slang met buiten-Ø 6 mm
Omgevingstemperatuur
0 °C - 60 °C
Nominale doorlaat
5 mm
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik
-0.95 bar - 10 bar