Normcilinder DSBG-80-40-PPVA-N3

1646772

GTIN: 4052568244170

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
80 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
3016 N
Slag
40 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar