Vacuümgenerator CPV18-M1H-V140-1/4

185874

GTIN: 4052568146139

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
1.4 mm
Max. vacuüm
85 %
Bedrijfsdruk
3 bar - 8 bar