Normcilinder DSNU-16-80-PPV-A

19231

GTIN: 4052568003302

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
120.6 N
Slag
80 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar