Ronde cilinder CRHD-32- -PPV-A-MC-S6

195549

Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
483 N
Slag
10 mm - 500 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar